Downloading...
 
product-image
 

4V Drive Nch+Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - SP8K31FRA

Complex type MOSFETs(N+N) are made as low ON-resistance devices by the micro-processing technologies useful for wide range of applications.Broad lineup covering compact types, high-power types and complex types to meet various needs in the market.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SP8K31FRATB Active SOP8 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOP8
Package Size[mm] 5.0x6.0(t=1.75)
Number of terminal 8
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 3.5
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.033
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.1
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.085
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.1
Total gate charge Qg[nC] 3.7
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Nch+Nch Power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Drive circuits can be simple
    · Parallel use is easy
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SP8J5FRA 4V Drive Pch+Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   inquérito
SP8M6FRA 4V Drive Nch+Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   comprar
SP8K33FRA 4V Drive Nch+Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   comprar
SP8M10FRA 4V Drive Nch+Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   inquérito
SP8M8FRA 4V Drive Nch+Pch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   inquérito
SP8K24FRA 4V Drive Nch+Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) SOP8   comprar