Downloading...
 
product-image
 

Dual color mini-mold Chip LED - SML522BU1W

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
SML522BU1WT86 Active SML-52 4000 4000 Taping sim
 
especificações:
Package Type Dual Color / Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 1.3x1.5 (t=0.6)
Emitting color Blue / Red
Dominant wave-length λD(Multi)(Typ.)[nm] 470 / 624
Luminous Intensity(Multi)(Typ.)[mcd] 22 / 21
Forward Current(IF)[mA] 5
Chip Structure InGaN / AIGaInP
Power Dissipation [mW] 66 / 50
Operating Temperature[°C] -40 to 85
características:
  • ・Small type package
    ・Dual color high-brightness chip LED
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SML-D22MUW 2-color type mini-mold chip LED SML-D22   comprar
SML-822MV8W Reverse mount available 2-Color chip LED SML-82   comprar
SML-825MVW Reverse mount available 2-Color chip LED SML-82   comprar
SML-P24MUW(R) PICOLED™-Duo series SML-P24   comprar
SML-522MUW Dual color mini-mold Chip LED SML-52   comprar
SML-522MU8W Dual color mini-mold Chip LED SML-52   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : eDrawing Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data

3D File

Mechanical tool for Chip LED : XT File