BD70522GUL
Nano Energy™, Ultra Low Iq Buck Converter For Low Power Applications
BD70522GUL
Nano Energy™, Ultra Low Iq Buck Converter For Low Power Applications
The BD70522GUL is a Buck Converter featuring 180nA quiescent current and supports output current up to 500mA. The Constant ON-Time (COT) control with ULP (Ultra Low Power) mode provides superior transient response and extends battery life by providing excellent light load efficiency below 10μA load range. The output voltage can be selected from 9 pre-set voltages by VSEL pins. When the input voltage gets close to the output voltage, the IC enters 100%ON mode where the switching operation stops.
ROHM and NGK INSULATORS, LTD. have collaborated on the ultimate maintenance-free IoT device that combines ROHM’s Nano Energy™ ultra-low current consumption technology for power supply ICs with NGK’s chip-type ceramic rechargeable battery EnerCera®.
EnerCera® × Nano Energy™ Collaboration Page
Product Detail
사양 :
ch
1
Integrated FET / Controller
Integrated FET
Topology
Buck
Synchronous / Nonsynchronous
Synchronous
Vin1(Min.)[V]
2.5
Vin1(Max.)[V]
5.5
Vout1(Min.)[V]
1.2
Vout1(Max.)[V]
3.3
Iout1(Max.)[A]
0.5
SW frequency(Max.)[MHz]
1
Light Load mode
No
EN
Yes
PGOOD
Yes
Operating Temperature (Min.)[°C]
-40
Operating Temperature (Max.)[°C]
85
Package Size [mm]
1.76x1.56 (t=0.57)
특징 :
- Nano Energy™
- 180nA (Typ) Quiescent Current
- Up to 90% Efficiency at 10μA Output Current
- Up to 500mA Output Current
- 9 Selectable Output Voltages (1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.2V, 3.3V)
- Power Good Output
- 100%ON Mode for Low Input Voltage
- Discharge Function on VOUT.
Supporting Information
배경
최근, 스마트폰 등의 모바일 기기, 웨어러블 기기 및 IoT 기기 등 배터리로 구동하는 전자기기의 보급이 가속화되고 있습니다. 이러한 기기에 탑재되는 디바이스는 디자인성 향상 및 신기능 탑재용 스페이스 확보를 위해 소형화가 요구되고 있으며, 배터리의 장수명을 위해 극한에 달하는 저소비전력화가 요구되고 있습니다.
로옴은 아날로그 설계 기술 및 파워계 프로세스 등 수직 통합형 생산 체제를 활용하여, 시장 요구에 대응하는 전원 IC를 개발해 왔습니다. 그리고 이러한 기술을 구사하여, 초저소비전류 기술 「Nano Energy」를 탑재한 전원 IC를 개발하였습니다.
모바일 기기 및 웨어러블 기기, IoT 기기 등 배터리로 구동하는 전자기기용으로 세계 최소의 소비전류를 실현한 MOSFET 내장 강압 DC/DC 컨버터 「BD70522GUL」을 개발하였습니다.
「BD70522GUL」은 IoT 분야의 키워드인 「코인 배터리로 10년 구동」을 실현하기 위해 개발한 초저소비전력 전원 IC입니다. 로옴의 수직 통합형 생산 체제를 통해 「회로 설계」「레이아웃」「프로세스」의 3가지 첨단 아날로그 기술을 집약하여 실현한 Nano Energy 기술을 구사하여, 세계 최소의 소비전류 180nA (n은 10의 마이너스 9승)를 달성하였습니다. 이에 따라, 무부하 시 (어플리케이션 스탠바이 시), 일반품 대비 1.4배의 배터리 구동 시간을 실현※하여, CR2025 등 코인 배터리로 구동하는 전자기기의 장시간 구동에 기여합니다. 또한, 경부하에서 최대 부하까지 폭넓은 범위 (10µA~500mA)에서 전력 변환 효율 90% 이상을 실현하였습니다.
※2018년 2월 1일 현재 로옴 조사
특징
1.Nano Energy 기술로, 세계 최소의 소비전류 180nA 실현
독자적인 신개발 제어 회로 및 전원 IC에 최적인 아날로그 소자 레이아웃, 파워계 프로세스 0.35µm BiCDMOS 등 로옴의 저소비전류용 아날로그 기술을 집약하여 개발한 초저소비전류 기술 「Nano Energy」를 구사하여, 세계 최소 소비전류 180nA를 실현하였습니다.
세계 최소의 초저소비전류를 실현함으로써, 무부하 시 (어플리케이션 스탠바이 시), 일반품에 비해 배터리를 1.4배 더 오래 사용할 수 있습니다. (로옴 조사)
2.폭넓은 부하전류 (출력전류) 범위에서 고효율 실현
저손실 MOSFET를 내장하여, 부하 모드를 부하전류에 따라 자동으로 전환하는 Seamless Switching Mode Control (SSMC) 기능을 탑재함으로써, 소비전류 1µA 미만의 DC/DC 컨버터로 업계 최고의 넓은 범위 (10µA~500mA)에서 전력 변환 효율 90% 이상을 실현하였습니다. 폭넓은 전자기기와 어플리케이션의 다양한 상태에서 변함없이 고효율 전력 변환을 실현하여, 배터리 구동의 장수명화에 기여합니다.
어플리케이션 예
◇웨어러블 기기, 모바일 기기
◇배터리 구동의 IoT 기기 (센서 노드),소형 산업기기 (경보기 · 비상 알림 · 전자 가격 표시기 등)
평가 보드
평가 보드 매뉴얼
Reference Design / Application Evaluation Kit
-
- Evaluation Board - BD70522GUL-EVK-101
The BD70522GUL converter is a power supply solution designed for battery powered devices. 180nAquiescent current and ULP (Ultra Low Power) mode enable excellent light load efficiency at 10µA load, extending battery life, while output currents up to 500mAare supported. Users can select from among 9 preset output voltages via the VSEL pin. And when the input voltage gets close to the output voltage, the IC enters 100% ON mode that stops switching operation.
-
- Reference Design - REFLVBMS001-EVK-001
This collaboration board charges the EnerCera® Pouch rechargeable battery manufactured by NGK, and outputs the power stored in the EnerCera® by stepping down and stabilizing it. The Power Supply and RESET ICs with Nano Energy™ echnology maximizes the battery life.