BU33UV7NUX
Synchronous Boost DC/DC Converter
BU33UV7NUX
Synchronous Boost DC/DC Converter
BU33UV7NUX is a synchronous buck-boost convertor with low power consumption and provides a power supply for products powered by either two-cell alkaline/ NiCd/ NiMH or one-cell Li-ion or Li-polymer battery. Output currents can go as high as 500mA while using two alkaline, and discharge it down to 1.8 V. BU33UV7NUX has reset circuit. (Detection voltage:1.5 V, Release Voltage:1.9 V) BU33UV7NUX output voltage is fixed 3.3V by internal resistor divider. Vout is connected with Vin when VIN voltage is higher than 3.3 V.
Product Detail
사양 :
ch
1
Integrated FET / Controller
Integrated FET
Topology
Boost
Synchronous / Nonsynchronous
Synchronous
Vin1(Min.)[V]
0.6
Vin1(Max.)[V]
4.5
Vout1(Min.)[V]
3.3
Vout1(Max.)[V]
3.3
Iout1(Max.)[A]
0.5
SW frequency(Max.)[MHz]
0.8
Light Load mode
Yes
EN
Yes
PGOOD
No
Operating Temperature (Min.)[°C]
-40
Operating Temperature (Max.)[°C]
85
Package Size [mm]
3x2 (t=0.6)
특징 :
- Synchronous Boost DC/DC Converter
Iomax500mA @Vout=3.3V, Vin=1.8V (Ta=25°C) - Disconnect Function during EN-OFF and UVLO
- Auto-PFM/PWM (MODE=H(=VIN)),
FIXED PFM (MODE=L(=0V)) - Reset Function (Detect Voltage = 1.5V)
- Pass-Through Function (VIN > VOUT)
- Thermal Shutdown
- 10-pin “VSON010X3020” package
Supporting Information
최근, 리모컨 및 웨어러블기기 등 소형 배터리로 구동하는 전자기기의 보급이 눈에 띄게 증가하고 있으며, 이러한 디바이스는 배터리의 장수명화를 위해 저소비전력화가 강력하게 요구되고 있습니다.BU33UV7NUX는 저소비전력화 요구에 대응하기 위해 개발한 승압 타입 전원 IC입니다.
샘플 / 평가 보드 구입
BU33UV7NUX샘플과 평가 보드 BU33UV7NUX-EVK-101은 온라인 판매처에서 구입 가능합니다.
보드 매뉴얼은 하기 링크에서 다운로드하여 주십시오.
제품 사양
품명 | 입력전압 범위 | 출력전압 | 소비전류 | 최대 부하 전류 | 동작 주파수 | 동작온도 범위 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU33UV7NUX | 0.6V~4.5V | 3.3V | 7µA (MODE=L) 13µA (MODE=H) |
50mA (MODE=L) 500mA (MODE=H) |
800kHz | -40 ℃~85 ℃ |
특징
1.저소비전류, 저전압 구동으로 건전지의 장수명화에 기여
건전지 어플리케이션의 장시간 구동을 실현하기 위해, 로옴의 아날로그 설계 기술과 파워 프로세스를 이용하여 저소비전류화를 실현함으로써, 기능이 동등한 제품 대비 업계 최소 수준인 소비전류 7µA를 실현하였습니다. 이에 따라, 알카리 건전지 2개로 구동하는 리모컨의 대기 시 (부하전류 50µA)의 경우, 일반품 대비 약 1.3배 (최대 175일) 더 오래 사용할 수 있습니다 (로옴 조사). 또한, 0.9V의 낮은 입력전압에서 전원 IC가 구동 가능하여, 코인 타입 리튬 배터리뿐만 아니라, 건전지 1개를 사용하는 어플리케이션에도 대응합니다. 또한, 전지 액 누설 검출 기능도 탑재하여, 건전지 어플리케이션에 최적인 전원 IC입니다.
2.부하전류 모드 전환으로 풍부한 어플리케이션에 고효율 대응
예를 들어, 동일한 리모컨으로 LCD 판넬 등을 채용한 고기능 제품에도 대응 가능하도록 부하전류 모드 전환 기능을 탑재하여, MODE 단자 전환만으로 표준품에서 고기능품까지 폭넓은 건전지 어플리케이션에 대해 에너지 절약 성능을 발휘할 수 있습니다.표준품에 대해서는 저전력 모드 (최대 부하전류 50mA, 소비전류 7µA, PFM*1) 제어)를, 고기능품에 대해서는 하이파워 모드 (최대 부하전류 500mA, 소비전류 13µA, PFM / PWM*1) 자동 전환 제어)를 채용함으로써, 폭넓은 조건에서 최대 94%의 고효율 전력 변환을 실현할 수 있습니다.
<용어 설명>
- *1) PFM (Pulse Frequency Modulation / 펄스 주파수 변조), PWM (Pulse Width Modulation / 펄스 폭 변조)
- PFM은 전압 제어 방법의 일종으로, 경부하 시의 스위칭 손실 경감이 특징이다.PWM도 전압 제어 방법의 일종으로, 주파수가 일정하여 발생하는 노이즈를 예측할 수 있으므로, 필터 등 노이즈 대책을 세우기 쉽다.
어플리케이션
건전지 1~2개 (1~3V), 코인 리튬 배터리로 동작하는 어플리케이션 전반
- 전자사전
- 리모컨
- 가젯 (장난감, 액세서리)
- 웨어러블 기기
- 전동 칫솔
Reference Design / Application Evaluation Kit
-
- Evaluation Board - BU33UV7NUX-EVK-101
The BU33UV7NUX converter provides a power supply solution for products powered by two-cell alkaline, NiCd, NiMH, one-cell Li-ion, or Li-polymer batteries. It can operate even if the input voltage drops to 0.6V. The BU33UV7NUX has a built-in reset circuit that can be set to detect reset at 1.5V (reset release voltage: 1.9V).