SCS230AE2HR
오토모티브용 SiC 쇼트키 배리어 다이오드
SCS230AE2HR
SCS230AE2HR
오토모티브용 SiC 쇼트키 배리어 다이오드
SCS230AE2HR은 AEC-Q101 준거 오토모티브 대응 SiC 쇼트키 배리어 다이오드입니다. 스위칭 손실을 저감하여 고속 스위칭이 가능합니다. 3pin 패키지입니다.
Product Detail
사양 :
Grade
Automotive
Reverse Voltage[V]
650
Continuous Forward Current[A]
30
Generation
2nd Gen
Total Power Dissipation[W]
230
Junction Temperature(Max.)[°C]
175
Storage Temperature (Min.)[°C]
-55
Storage Temperature (Max.)[°C]
175
Package Size [mm]
16x21 (t=5.2)
Common Standard
AEC-Q101 (Automotive Grade)
특징 :
- AEC-Q101 qualified
- Shorter recovery time
- High-speed switching possible
- Reduced temperature dependence