SCS220AG
SiC 쇼트키 배리어 다이오드
SCS220AG
SCS220AG
SiC 쇼트키 배리어 다이오드
스위칭 손실을 저감하여, 고속 스위칭이 가능합니다. (2pin 패키지)
Product Detail
사양 :
Grade
Standard
Reverse Voltage[V]
650
Continuous Forward Current[A]
20
Generation
2nd Gen
Total Power Dissipation[W]
130
Junction Temperature(Max.)[°C]
175
Storage Temperature (Min.)[°C]
-55
Storage Temperature (Max.)[°C]
175
Package Size [mm]
9.8x15.37 (t=4.71)
특징 :
・짧은 리커버리 시간・고속 스위칭 가능
・특성의 온도 의존성이 적음