SCS210KE2
SiC 쇼트키 배리어 다이오드

스위칭 손실을 저감하여, 고속 스위칭이 가능합니다. (3pin 패키지)

Data Sheet 구입 *
* 본 제품은 STANDARD GRADE 제품입니다.
이 제품은 차재 기기의 사용을 권장하지 않습니다.

Product Detail

 
형명 | SCS210KE2GC11
상태 | 추천품
패키지 | TO-247N
포장 수량 | 450
최소 포장 단위 | 30
포장 사양 | Tube
RoHS | Yes

사양 :

Grade

Standard

Reverse Voltage[V]

1200

Continuous Forward Current[A]

10

Generation

2nd Gen

Total Power Dissipation[W]

170

Junction Temperature(Max.)[°C]

175

Storage Temperature (Min.)[°C]

-55

Storage Temperature (Max.)[°C]

175

Package Size [mm]

16x21 (t=5.2)

Find Similar

특징 :

・짧은 리커버리 시간
・고속 스위칭 가능
・특성의 온도 의존성이 적음

Similar Products

 

Different Grade

SCS210KE2HR   Grade| Automotive Status추천품
X

Most Viewed