SCS208AJ
SiC 쇼트키 배리어 다이오드
SCS208AJ
SCS208AJ
SiC 쇼트키 배리어 다이오드
스위칭 손실을 저감하여, 고속 스위칭이 가능합니다. (면실장 패키지)
Product Detail
형명 | SCS208AJTLL
상태 |
구입 가능
패키지 |
TO-263AB (LPTL)
포장 수량 | 1000
최소 포장 단위 | 1000
포장 사양 | Taping
RoHS |
Yes
사양 :
Grade
Standard
Reverse Voltage[V]
650
Continuous Forward Current[A]
8
Generation
2nd Gen
Total Power Dissipation[W]
62
Junction Temperature(Max.)[°C]
175
Storage Temperature (Min.)[°C]
-55
Storage Temperature (Max.)[°C]
175
Package Size [mm]
10.1x9 (t=4.7)
특징 :
・짧은 리커버리 시간・고속 스위칭 가능
・특성의 온도 의존성이 적음