RFVS8TG6S
슈퍼 패스트 리커버리 다이오드

RFVS8TG6S는 PFC 회로 용도에 적합한 슈퍼 패스트 리커버리 다이오드입니다.

Data Sheet 구입 *
* 본 제품은 STANDARD GRADE 제품입니다.
이 제품은 차재 기기의 사용을 권장하지 않습니다.

Product Detail

 
형명 | RFVS8TG6SGC9
상태 | 구입 가능
패키지 | TO-220AC
포장 수량 | 1000
최소 포장 단위 | 1000
포장 사양 | Tube
RoHS | Yes

사양 :

Configuration

Single

Package Code

TO-220AC

Mounting Style

Leaded type

Number of terminal

2

VRM[V]

600

Reverse Voltage VR[V]

600

Average Rectified Forward Current IO[A]

8

IFSM[A]

60

Forward Voltage VF(Max.)[V]

3

IF @ Forward Voltage [A]

8

Reverse Current IR(Max.)[mA]

0.01

VR @ Reverse Current [V]

600

trr(Max.)[ns]

20

Storage Temperature (Min.)[°C]

-55

Storage Temperature (Max.)[°C]

150

Package Size [mm]

10.2x15.05 (t=4.6)

Find Similar

특징 :

  • Hyper fast recorvery / Hard recovery type
  • Ultra low switching loss
  • High current overload capacity
X

Most Viewed