R6024ENZ
Low Noise 사양 Nch 600V 24A 파워 MOSFET
R6024ENZ
R6024ENZ
Low Noise 사양 Nch 600V 24A 파워 MOSFET
R6xxxENx 시리즈는 사용의 편리성을 중시한, Low Noise 특성의 Super Junction MOSFET 제품입니다. 본 시리즈의 제품은 오디오 및 조명과 같이 노이즈를 최대한으로 억제하고자 하는 어플리케이션에서 최적의 성능을 실현합니다.
Product Detail
사양 :
Package Code
TO-3PF
Applications
Power Supply
Number of terminal
3
Polarity
Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V]
600
Drain Current ID[A]
24
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.)
0.15
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.)
0.15
Total gate charge Qg[nC]
70
Power Dissipation (PD)[W]
120
Drive Voltage[V]
10
Trr (Typ.)[ns]
625
Mounting Style
Leaded type
Bare Die Part Number
Available: K7402
Storage Temperature (Min.)[°C]
-55
Storage Temperature (Max.)[°C]
150
Package Size [mm]
15.5x26.5 (t=5.7)
특징 :
- Low on-resistance
- Fast switching speed
- Gate-source voltage (VGSS) guaranteed to be ±20V
- Drive circuits can be simple
- Parallel use is easy
- Pb-free lead plating ; RoHS compliant