R6020KNX
Nch 600V 20A 파워 MOSFET

R6020KNX는 저 ON 저항의 고속 스위칭 파워 MOSFET입니다.

Data Sheet 구입 *
* 본 제품은 STANDARD GRADE 제품입니다.
이 제품은 차재 기기의 사용을 권장하지 않습니다.

Product Detail

 
형명 | R6020KNXC7G
상태 | 추천품
패키지 | TO-220FM
포장 수량 | 1000
최소 포장 단위 | 50
포장 사양 | Tube
RoHS | Yes
장기 공급 프로그램 | 9 Years

사양 :

Package Code

TO-220FM

Applications

Power Supply

Number of terminal

3

Polarity

Nch

Drain-Source Voltage VDSS[V]

600

Drain Current ID[A]

20

RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.)

0.17

RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.)

0.17

Total gate charge Qg[nC]

40

Power Dissipation (PD)[W]

68

Drive Voltage[V]

10

Trr (Typ.)[ns]

500

Mounting Style

Leaded type

Bare Die Part Number

Available: K8001

Storage Temperature (Min.)[°C]

-55

Storage Temperature (Max.)[°C]

150

Package Size [mm]

10.1x15.1 (t=4.8)

Find Similar

특징 :

  • Low on-resistance.
  • Ultra fast switching speed.
  • Parallel use is easy.
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
X

Most Viewed