R6007ENX
10V 구동 타입 Nch MOSFET

전계 효과 트랜지스터 MOSFET입니다. 미세 프로세스를 채용한 「초저 ON 저항 디바이스」를 통해 폭넓은 분야에서 응용 가능한 파워 MOSFET를 제공합니다. 용도에 따라 소형 · 하이파워 · 복합화가 가능한 풍부한 라인업을 구비하여 다양한 시장 요구에 대응합니다.

Data Sheet 구입 *
* 본 제품은 STANDARD GRADE 제품입니다.
이 제품은 차재 기기의 사용을 권장하지 않습니다.

Product Detail

 
형명 | R6007ENXC7G
상태 | 추천품
패키지 | TO-220FM
포장 수량 | 1000
최소 포장 단위 | 50
포장 사양 | Tube
RoHS | Yes
장기 공급 프로그램 | 9 Years

사양 :

Package Code

TO-220FM

Applications

Power Supply

Number of terminal

3

Polarity

Nch

Drain-Source Voltage VDSS[V]

600

Drain Current ID[A]

7

RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.)

0.57

RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.)

0.57

Total gate charge Qg[nC]

20

Power Dissipation (PD)[W]

40

Drive Voltage[V]

10

Trr (Typ.)[ns]

340

Mounting Style

Leaded type

Bare Die Part Number

Available: K7410

Storage Temperature (Min.)[°C]

-55

Storage Temperature (Max.)[°C]

150

Package Size [mm]

10.1x15.1 (t=4.8)

Find Similar

특징 :

  • Low on-resistance
  • Fast switching speed
  • Gate-source voltage (VGSS) guaranteed to be ±20V
  • Drive circuits can be simple
  • Parallel use is easy
  • Pb-free lead plating ; RoHS compliant
X

Most Viewed