DC-DC LLC Buck Converter Vo=12V Io=50A : SCT3160KL, RB238T-40
Design Resources:


Features:
- Input : Vin=800Vdc
- Output : Vo=12Vdc
Io=50Adc
- GateDrive : Vd=18V
R source=5Ω
R sink=2Ω - Q1,Q2 : SCT3160KL
SiC MOSFET (1200V 17A)
- D1,D2 : RB238T-40
SBD (40V 40A)
- L1 : 200uH
- C1 : 50nF, C2 : 1mF, C3 : 100pF
- Tj : 100°C
SAMPLE PRODUCTS USED IN THIS CIRCUIT |