PFC Boundary Current Mode Vin=200V Iin=2.5A : SCT2450KE, SCS302AHG
Design Resources:
Features:
- Input : Vin=200Vac
Iin=2.5Aac
fps=50Hz - Output : Vo=500Vdc
- GateDrive : Vd=18V
R source=5Ω
R sink=2Ω - Q1 : SCT2450KE
SiC MOSFET (1200V 10A)
- D1 : SCS302AHG
SiC SBD (650V 2A)
- L1 : 150uH, L2 : 100uH
- Tj : 100°C