DC-DC Quasi-Resonant Converter Vin=800V Vo=25 Io=10A : SCT2450KE, SCS205KG, SCS320AHG
Design Resources:


Features:
- Input : Vin=800V
- Output : Vo=25V
Io=10A
- GateDrive : Vd=18V
R source=5Ω
R sink=2Ω - Q1 : SCT2450KE
SiC MOSFET (1200V 10A)
- D1 : SCS320AHG
SiC SBD (650V 20A)
- D2 : SCS205KG
SiC SBD (1200V 5A)
- C1 : 10nF, C2 : 100uF
- Tj : 100°C
SAMPLE PRODUCTS USED IN THIS CIRCUIT |