- ロームセンサ評価キット
8種類のセンサデバイスを評価可能なセンサシールド
- センサメダル
人の活動量・動き・位置情報をセンシング。ワイヤレスで情報端末と連携。
モーションセンシングデバイス
動きの変化をセンシングし、どのような種類の動作であるのかを検知します。たとえば、入力ユーザインタフェースとして使えば、より直感的な操作が可能になります。
加速度センサ
Kionixの加速度センサは、多彩なラインアップを取り揃え、様々な用途に使用されています。業界トップクラスの性能で、超低消費電力、衝撃に強く、温度特性にも優れています。さらに、お客様で簡単にプログラムできるステートマシーン内蔵製品を提供します。
-
特長
- 135µA(Typ.)10µA(8bitモード)の低消費電力
- 最大16bitの解像度
- 低消費なウェイクアップ機能内蔵
- プログラム可能なデュアル ステートマシーン内蔵品もあり
-
アプリケーション
-
- ユーザインタフェース
- パワーマネジメント
- 能動的/受動的 モニタリング
- デバイス適合機能
- 傾斜検出機能
- ジェスチャー認識機能
- 歩数計/動作 モニタリング
-
- モーション制御UI
- スマートフォン/
ポータブルデバイス - ウエアラブル テクノロジ
- ヘルス&フィットネス
- ノートパソコン
- ゲーム/バーチャル
リアリティ
-
関連リンク
- Device Plus - デバプラ
はじめての電子工作超入門
第17回: 加速度センサ - ロームセンサ評価キット
8種類のセンサデバイスを評価
可能なセンサシールド - センサ評価キットの使い方
(加速度センサ KX022-1020)
3軸加速度センサ
品名 | 軸 | フルスケール Gレンジ |
インタフェース 出力 |
消費電流(µA) | サイズ、ピン数、 パッケージの種類 |
特長 |
---|---|---|---|---|---|---|
KX022-1020 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital SPI/I2C |
10~130 | 2×2×0.9mm, 12pin,LGA |
小さなフットプリント、Directional Tap/Double-Tap™、 優れた温度性能、組み込み FIFO/FILO バッファ、デジタル高域フィルタ出力、ユーザー設定可能なウェイクアップ機能 |
KX023-1025 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital SPI/I2C |
10~130 | 3×3×0.9mm, 16pin,LGA |
Directional Tap/Double-Tap™、デバイスの姿勢検出、 優れた温度性能、低消費電力、組み込み FIFO/FILO バッファ、デジタル高域フィルタ出力、ユーザー設定可能なウェイクアップ機能 |
KX122-1037 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital SPI/I2C |
10~145 | 2×2×0.9mm, 12pin,LGA |
2KB FIFO/FILO、広帯域ODR設定 0.781Hz~25.6kHz、Directional Tap/Double-Tap™、自由落下、デバイスの姿勢検出 |
NEW KX124-1051 |
3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital SPI/I2C |
10~145 | 3×3×0.9mm, 16pin,LGA |
2KB FIFO/FILO、広帯域ODR 設定 0.781Hz ~ 25.6kHz、Directional Tap/Double-TapTM、自由落下、デバイスの姿勢検出 |
KXCNL-1010 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital (I2C) |
8~250 | 3×3×0.9mm, 16pin,LGA |
ユーザーによるプログラムが可能なデュアル ステート マシン、 低消費電力、低ノイズ、比類のないユーザー柔軟性とプログラム機能 |
KXCJB-1041 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital (I2C) |
10~135 | 3×3×0.45mm, 10pin,LGA |
高安定性、低消費電力、低ノイズ、ウェイクアップ割り込み、優れた温度性能、超薄型 |
KX112-1042 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital SPI/I2C) |
10~135 | 2×2×0.6mm, 12pin,LGA |
小さなフットプリント、 Directional Tap/Double-Tap™、 優れた温度性能、組み込み FIFO/FILO バッファ、デジタル高域フィルタ出力、 ユーザー設定可能なウェイクアップ機能、超薄型 |
KXCJK-1013 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital (I2C) |
10~135 | 3×3×0.9mm, 16pin,LGA |
高安定性、ウェイクアップ割り込み、優れた温度性能、低消費電流 |
KXTJ2-1009 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital (I2C) |
10~135 | 2×2×0.9mm, 12pin,LGA |
高安定性、低消費電力、低ノイズ、ウェイクアップ割り込み、小フットプリント |
NEW KXTJ3-1057 |
3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g、16g |
Digital (I2C) |
10~135 | 2×2×0.9mm, 12pin,LGA |
高安定性、低消費電力、低ノイズ、ウェイクアップ割り込み、小フットプリント |
KXCJ9-1008 | 3 | ユーザー 選択可能な 2g、4g、8g |
Digital (I2C) |
10~135 | 3×3×0.9mm, 10pin,LGA |
高安定性、低消費電力、低ノイズ、ウェイクアップ割り込み、優れた温度性能 |
NEW KX224-1053 |
3 | ユーザー 選択可能な 8g、16g、32g |
Digital (SPI/I2C) |
10~145 | 3×3×0.9mm, 16pin,LGA |
2KB FIFO/FILO、広帯域ODR設定 0.781Hz~25.6kHz、機械的共振周波数(-3dB) 6kHz(xy)、3.6kHz(z) |
NEW KX222-1054 |
3 | ユーザー 選択可能な 8g、16g、32g |
Digital (SPI/I2C) |
10~145 | 2×2×0.9mm, 12pin,LGA |
2KB FIFO/FILO、広帯域ODR設定 0.781Hz~25.6kHz、機械的共振周波数(-3dB) 6kHz(xy)、3.6kHz(z) |
KXTC9-2050 | 3 | 1.5g - 6.0g | Analog | 170~310 | 3×3×0.9mm, 10pin,LGA |
低消費電力、工場プログラム可能な内部ローパスフィルタ |
KXTC9-4100 | ||||||
KXR94-1050 | 3 | 1.0g - 4.0g | Multiplexed Analog or Digita(l SPI) |
500~1400 | 5×5×1.2mm, 14pin,DFN |
優れた温度性能、低ノイズ密度 |
KXR94-2050 | ||||||
KXR94-2283 | ||||||
KXR94-7050 | ||||||
KXD94-2802 | 3 | 5.0g - 15.0g | Multiplexed Analog |
700~1500 | 5×5×1.2mm, 14pin,DFN |
内部1kHzフィルタまたはユーザー定義可能な帯域幅、中レンジの加速度測定 |
KXD94-7138 |
☆:開発中
※Directional Tap/Double-Tap™は、Kionix社の商標です。 ※ARM®、Cortex®はARM社の登録商標です。