BD9E100FJ-LB(H2)
7.0V~36V 입력, 1.0A MOSFET 내장 1ch 동기정류 강압 DC/DC 컨버터
BD9E100FJ-LB(H2)
7.0V~36V 입력, 1.0A MOSFET 내장 1ch 동기정류 강압 DC/DC 컨버터
본 제품은 산업기기 시장용으로, 장기간 공급을 보증하는 제품입니다.
BD9E100FJ-LB는 저 ON 저항 파워 MOSFET를 내장한 동기정류 강압 스위칭 레귤레이터입니다. 넓은 입력전압 범위 (7V~36V)에서 동작하며, 5.0V 등의 저전압을 출력합니다. 발진 주파수가 1MHz로 고속이므로 소형 인덕턴스 사용이 가능합니다. 전류 모드 제어 DC/DC 컨버터이므로 고속 과도 응답 특성을 지니며, 위상보상 설정도 용이합니다.
Product Detail
사양 :
ch
1
Integrated FET / Controller
Integrated FET
Topology
Buck
Synchronous / Nonsynchronous
Synchronous
Vin1(Min.)[V]
7
Vin1(Max.)[V]
36
Vout1(Min.)[V]
1
Vout1(Max.)[V]
25.2
Iout1(Max.)[A]
1
SW frequency(Max.)[MHz]
1
Light Load mode
No
EN
Yes
PGOOD
No
Operating Temperature (Min.)[°C]
Tj=-40
Operating Temperature (Max.)[°C]
Tj=150
Package Size [mm]
4.9x6 (t=1.65)
특징 :
- Long Time Support Product for Industrial Applications.
- Synchronous single DC/DC converter.
- Over-Current Protection.
- Short Circuit Protection.
- Thermal Shutdown Protection.
- Under voltage Lockout Protection.
- Soft Start.
- HTSOP-J8 package (Exposed Pad).
Reference Design / Application Evaluation Kit
-
- Evaluation Board - BD9E100FJ-EVK-001
BD9E100FJ-EVK-001 Evaluation board delivers an output 5.0 volts from an input 7.2 to 33 volts using BD9E100FJ-LB, a synchronous rectification step-down DC/DC converter integrated circuit, with output current rating of maximum 1A. The output voltage can be set by changing the external parts of circuit and the loop-response characteristics also can be adjusted by the phase compensation circuit.