BD9D321EFJ
4.5~18V 3.0A MOSFET 내장 1ch 동기정류 강압 DC/DC 컨버터

BD9D321EFJ는 저 ON 저항 파워 MOSFET를 내장한 동기정류 강압 스위칭 레귤레이터입니다. 최대 3A의 전류를 출력할 수 있습니다. 경부하 시에 저소비 동작을 실행하는 독자적인 고정 온 타임 제어 방식을 채용하여, 대기전력을 억제하고자 하는 기기에 최적입니다. 또한, 고정 온 타임 제어 DC/DC 컨버터이므로 고속 과도 응답 성능을 실현하여, 위상보상 회로를 외장할 필요가 없습니다.

Data Sheet 구입 *
* 본 제품은 STANDARD GRADE 제품입니다.
이 제품은 차재 기기의 사용을 권장하지 않습니다.

Product Detail

 
형명 | BD9D321EFJ-E2
상태 | 추천품
패키지 | HTSOP-J8
포장 수량 | 2500
최소 포장 단위 | 2500
포장 사양 | Taping
RoHS | Yes
장기 공급 프로그램 | 10 Years

사양 :

ch

1

Integrated FET / Controller

Integrated FET

Topology

Buck

Synchronous / Nonsynchronous

Synchronous

Vin1(Min.)[V]

4.5

Vin1(Max.)[V]

18

Vout1(Min.)[V]

0.765

Vout1(Max.)[V]

7

Iout1(Max.)[A]

3

SW frequency(Max.)[MHz]

0.7

Light Load mode

Yes

EN

Yes

PGOOD

No

Operating Temperature (Min.)[°C]

-40

Operating Temperature (Max.)[°C]

85

Package Size [mm]

4.9x6 (t=1)

Find Similar

특징 :

 Synchronous Single DC/DC Converter
 Constant On-time Control
 SLLM™ (Simple Light Load Mode) Control
 Over Current Protection
 Short Circuit Protection
 Thermal Shutdown Protection
 Under Voltage Lockout Protection
 Adjustable Soft Start
 HTSOP-J8 Package (Backside Heat Dissipation)

Reference Design / Application Evaluation Kit

 
    • Evaluation Board - BD9D321EFJ-EVK-101
    • This evaluation board has been specifically developed to evaluate the BD9D321EFJ synchronous buck DC/DC converter with integrated 100mΩ high-side Pch and 70mΩ low-side Nch MOSFETs.

  • User Guide
    • Evaluation Board - BD9D321EFJ-EVK-101
    • BD9D321EFJ-EVK-001 Evaluation board delivers an output 3.3 volts from an input 4.5 to 18 volts using BD9D321EFJ, a synchronous rectification step-down DC/DC converter integrated circuit, with output current rating of maximum 3A. It offers high efficiency in all load ranges by equipping the efficiency improvement function in light-load.

  • User Guide Layout (CAD Data)
X

Most Viewed