BD9C401EFJ
4.5V~18V 입력, 4A 동기정류 1ch 강압 DC/DC 컨버터
BD9C401EFJ
4.5V~18V 입력, 4A 동기정류 1ch 강압 DC/DC 컨버터
BD9C401EFJ는 저 ON 저항 파워 MOSFET를 1chip에 내장한 동기정류 강압 DC/DC 컨버터입니다.
넓은 입력전압 범위에서 동작하며, 최대 4A의 전류를 출력할 수 있습니다. 적은 외장 부품으로 구성이 가능하여 비용 절감에 효과적입니다. 전류 모드 제어 DC/DC 컨버터이므로 고속 과도 응답 특성을 지니며, 위상보상 설정도 용이합니다.
Product Detail
사양 :
ch
1
Integrated FET / Controller
Integrated FET
Topology
Buck
Synchronous / Nonsynchronous
Synchronous
Vin1(Min.)[V]
4.5
Vin1(Max.)[V]
18
Vout1(Min.)[V]
0.8
Vout1(Max.)[V]
12.6
Iout1(Max.)[A]
4
SW frequency(Max.)[MHz]
0.55
Light Load mode
No
EN
Yes
PGOOD
No
Operating Temperature (Min.)[°C]
-40
Operating Temperature (Max.)[°C]
85
Package Size [mm]
4.9x6 (t=1)
특징 :
・ Synchronous 1 ch DC/DC converter・ Over Current protection
・ Thermal Shutdown protection
・ Under Voltage lockout protection
・ Short Circuit Protection
・ Fixed soft start function 1msec
Reference Design / Application Evaluation Kit
-
- Evaluation Board - BD9C401EFJ-EVK-001
This evaluation board has been developed for ROHM’s synchronous buck DC/DC converter customers evaluating BD9C401EFJ. While accepting a power supply of 4.72-18V, an output of 3.3V can be produced. The IC has internal 65mΩ high-side P-channel MOSFET and 35mΩ low-side N-channel MOSFET and a synchronization frequency is of 500kHz.