BD9A400MUV
2.7V~5.5V 입력, 4A MOSFET 내장 1ch 동기정류 강압 DC/DC 컨버터
BD9A400MUV
2.7V~5.5V 입력, 4A MOSFET 내장 1ch 동기정류 강압 DC/DC 컨버터
BD9A400MUV는 저 ON 저항 파워 MOSFET를 내장한 동기정류 강압 스위칭 레귤레이터입니다. 최대 4A의 전류를 출력할 수 있습니다. SLLM™ 제어로 경부하 시의 효율 특성이 양호하여 대기전력을 억제하고자 하는 기기에 최적입니다. 발진 주파수가 1MHz로 고속이므로 소형 인덕턴스 사용이 가능합니다. 전류 모드 제어 DC/DC 컨버터이므로 고속 과도 응답 특성을 지니며, 위상보상 설정도 용이합니다.
Product Detail
사양 :
ch
1
Integrated FET / Controller
Integrated FET
Topology
Buck
Synchronous / Nonsynchronous
Synchronous
Vin1(Min.)[V]
2.7
Vin1(Max.)[V]
5.5
Vout1(Min.)[V]
0.8
Vout1(Max.)[V]
3.85
Iout1(Max.)[A]
4
SW frequency(Max.)[MHz]
1
Light Load mode
Yes
EN
Yes
PGOOD
Yes
Operating Temperature (Min.)[°C]
-40
Operating Temperature (Max.)[°C]
85
Package Size [mm]
3x3 (t=1)
특징 :
- Synchronous Single DC/DC Converter.
- SLLM™(Simple Light Load Mode)Control.
- Over Current Protection.
- Short Circuit Protection.
- Thermal Shutdown Protection.
- Under Voltage Lockout Protection.
- Adjustable Soft start Function.
- Power Good Output.
- VQFN016V3030 Package(Backside Heat Dissipation)
Reference Design / Application Evaluation Kit
-
- Evaluation Board - BD9A400MUV-EVK-001
This evaluation board has been developed for ROHM’s synchronous buck DC/DC converter customers evaluating BD9A400MUV. While accepting a power supply of 2.7-5.5V, an output of 1.8V can be produced. The IC has internal 60mΩ high-side N-channel MOSFET and 60mΩ low-side N-channel MOSFET and a synchronization frequency is of 1MHz.