BD9326EFJ-LB
1ch 4.75~18V 입력, 3A 강압 DC/DC 컨버터

본 제품은 산업기기 시장용으로, 장기간 공급을 보증하는 제품입니다.
BD9325FJ-LB, BD9326EFJ-LB, BD9327EFJ-LB는 저 ON 저항 파워 MOSFET를 1chip에 내장한 강압 DC/DC 컨버터입니다. 넓은 입력전압 범위에서 동작하며, 약 2, 3, 4A의 전류를 연속으로 출력할 수 있습니다. 적은 외장 부품으로 구성이 가능하여 비용 절감에 효과적입니다. 전류 모드 제어 DC/DC 컨버터이므로 고속 과도 응답 특성을 지니며, 위상보상 설정도 용이합니다.

Product Detail

 
형명 | BD9326EFJ-LBE2
상태 | 구입 가능
패키지 | HTSOP-J8
포장 수량 | 2500
최소 포장 단위 | 2500
포장 사양 | Taping
RoHS | Yes

사양 :

ch

1

Integrated FET / Controller

Integrated FET

Topology

Buck

Synchronous / Nonsynchronous

Non-synchronous

Vin1(Min.)[V]

4.75

Vin1(Max.)[V]

18

Vout1(Min.)[V]

0.9

Vout1(Max.)[V]

14.4

Iout1(Max.)[A]

3

SW frequency(Max.)[MHz]

0.38

Light Load mode

No

EN

Yes

PGOOD

No

Operating Temperature (Min.)[°C]

-40

Operating Temperature (Max.)[°C]

85

Package Size [mm]

4.9x6 (t=1)

Find Similar

특징 :

・Long Life Cycle Product
For Industrial Applications.
・Low ESR Output Ceramic Capacitors are
Available
・Low Stanby Current during Shutdown Mode
・Feedback voltage
・ 0.9V ± 1.5%(Ta=25℃),
・ 0.9V ± 3.0%(Ta=-25℃ to 85℃)
・Protection circuit:
・ Under Voltage lockout protection circuit
・ Thermal shutdown circuit
・ Over Current protection circuit
X

Most Viewed