BD9161FVM-LB
1ch 2.5-4.5V 입력, 0.6A 동기정류 강압 DC/DC 컨버터
BD9161FVM-LB
BD9161FVM-LB
1ch 2.5-4.5V 입력, 0.6A 동기정류 강압 DC/DC 컨버터
본 제품은 산업기기 시장용으로, 장기간 공급을 보증하는 제품입니다.
로옴의 고효율 강압 스위칭 레귤레이터 BD9161FVM-LB는 3.3V 이하의 전원 라인에서 1.2V 등의 저전압을 생성하는 전원입니다. 독자적인 펄스 스킵 제어 방식과 동기정류 회로로 고효율을 실현합니다. 또한, 전류 모드 제어 방식을 채용하여, 부하 급변 시의 고속 과도 응답을 실현합니다. Max DutY는 100%이며, 입출력간 전압차가 작은 조건에서도 사용 가능합니다.
Product Detail
사양 :
ch
1
Integrated FET / Controller
Integrated FET
Topology
Buck
Synchronous / Nonsynchronous
Synchronous
Vin1(Min.)[V]
4.5
Vin1(Max.)[V]
5.5
Vout1(Min.)[V]
1
Vout1(Max.)[V]
3.3
Iout1(Max.)[A]
0.6
SW frequency(Max.)[MHz]
1
Light Load mode
Yes
EN
Yes
PGOOD
No
Operating Temperature (Min.)[°C]
-25
Operating Temperature (Max.)[°C]
85
Package Size [mm]
2.9x4 (t=0.9)
특징 :
・Long Life Cycle Product for Industrial Applications.・Fast Transient Response with Current Mode PWM Control System.
・Highly Efficiency with Synchronous Rectifier. (Nch/Pch FET)
・100% Duty Ratio.
・Soft-Start Function.
・Thermal Protection and ULVO Functions.
・Short-Current Protection Circuit with Time Delay Function.
・Shutdown Function.