R6020ENZ
低噪声规格 Nch 600V 20A 功率MOSFET

R6xxxENx系列是重视易用性,以低噪声性能为特点的Super Junction MOSFET产品。该系列产品可在音响和照明等需要尽可能抑制噪声的应用中实现高性能。

Data Sheet 购买 *
* 本产品是标准级的产品。
本产品不建议使用于车载设备。

主要规格

 
型号 | R6020ENZC17
Status | 推荐品
封装 | TO-3PF
包装数量 | 300
最小独立包装数量 | 30
包装形态 | Tube
RoHS | Yes
长期供货计划 | 9 Years

特性:

Package Code

TO-3PF

Applications

Power Supply

Number of terminal

3

Polarity

Nch

Drain-Source Voltage VDSS[V]

600

Drain Current ID[A]

20

RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.)

0.17

RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.)

0.17

Total gate charge Qg[nC]

60

Power Dissipation (PD)[W]

120

Drive Voltage[V]

10

Trr (Typ.)[ns]

550

Mounting Style

Leaded type

Bare Die Part Number

Available: K7401

Storage Temperature (Min.)[°C]

-55

Storage Temperature (Max.)[°C]

150

Package Size [mm]

15.5x26.5 (t=5.7)

Find Similar

特点:

  • Low on-resistance
  • Fast switching speed
  • Gate-source voltage (VGSS) guaranteed to be ±20V
  • Drive circuits can be simple
  • Parallel use is easy
  • Pb-free lead plating ; RoHS compliant
X

Most Viewed