Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - YFZVFH20B

YFZVFH20B is Zener Diode for voltage regulation. Package is small power mold type and automatic mounting is possible by chip-mounter

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
YFZVFHTR20B Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 500
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 18.63
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 19.59
IZ @ VZ [mA] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (TUMD2M)
    • High reliability
    • Automatic mounting is possible by chip-mounter
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
YFZVFH2.0B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
YFZVFH2.2B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
YFZVFH2.4B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
YFZVFH2.7B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
YFZVFH3.0B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
YFZVFH3.3B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes