Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - YDZVFH7.5

YDZVFH7.5 is high reliability Automotive Zener Diode for voltage regulation.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
YDZVFHTR7.5 Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 500
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 8.3
IZ @ VZ [mA] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • Small mold type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
YDZVFH5.1 Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   inquérito
YDZVFH5.6 Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   inquérito
YDZVFH6.2 Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
YDZVFH6.8 Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   inquérito
YDZVFH8.2 Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   inquérito
YDZVFH9.1 Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes