Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (corresponds to AEC-Q101) - YDZVFH20 (New)

YDZVFH20 is high reliability Automotive Zener Diode for voltage regulation.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
YDZVFHTR20 Active TUMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Common Standard AEC-Q101
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 500
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 18.0
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 22.0
IZ[mA] 10
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
 
 
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes