Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - YDZVFH11

YDZVFH11 is high reliability Automotive Zener Diode for voltage regulation.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
YDZVFHTR11 Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 500
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 9.9
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 12.1
IZ @ VZ [mA] 10
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • Small mold type
 
 
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes