Downloading...
 
product-image
 

Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) - VMZ6.8NFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
VMZ6.8NFHT2L Active VMD3 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-723
Package(JEITA) SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 150
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.47
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.14
IZ @ VZ [mA] 5
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@2c3b2f40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.:VMD3
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
VMZT6.8NFH Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD3   inquérito
VMZ6.8N Zener arrays for terminal protection devices VMD3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes