Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - VDZFH18B

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
VDZFHT2R18B Active VMD2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-723
Package(JEITA) SC-104A
Package Size[mm] 1.4x0.6(t=0.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 100
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 18.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 17.56
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 18.35
IZ @ VZ [mA] 2
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small 2-pin mini mold high-density surface mount type.
    ・High reliability.
    ・Mounting possible by automated chip mount.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
VDZFH3.6B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
VDZFH3.9B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   inquérito
VDZFH4.3B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   inquérito
VDZFH4.7B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   inquérito
VDZFH5.1B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
VDZFH5.6B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes