Downloading...
 
product-image
 

20V Nch+Pch Middle Power MOSFET - UT6MA3

UT6MA3 is Low on-resistance Middle Power MOSFET for switching application.
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
UT6MA3TCR Active HUML2020L8(Dual) 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN2020-8D
Package Size[mm] 2.0x2.0(t=0.6)
Applications Power Supply
Number of terminal 8
Polarity Nch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 20
Drain Current ID[A] 5.5
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.045
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.03
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.045
Total gate charge Qg[nC] 4.0
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance.
    • Small Surface Mount Package.
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
US6K41FRA 20V Nch+Nch Small Signal MOSFET TUMT6   inquérito