Downloading...
 
product-image
 

30V Nch+Nch Middle Power MOSFET - UT6K3

The Middle Power MOSFET UT6K3 is suitable for load switch and battery switch for mobile, DC/DC converter.
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
UT6K3TCR Active HUML2020L8(Dual) 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN2020-8D
Package Size[mm] 2.0x2.0(t=0.6)
Applications Power Supply
Number of terminal 8
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 5.5
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.045
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.03
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.045
Total gate charge Qg[nC] 4.0
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance.
    • Small Surface Mount Package.
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SH8M8 30V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8K10S 30V Nch / Nch+SBD Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8MA2 30V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8KA1 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K1FRA 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K5FRA 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito