Downloading...
 
product-image
 

-30V Pch+Pch Middle Power MOSFET - UT6JA2

UT6JA2 is low on-resistance and small surface mount package MOSFET for switching application.
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
UT6JA2TCR Active HUML2020L8(Dual) 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code DFN2020-8D
Package Size[mm] 2.0x2.0(t=0.6)
Applications Switching
Number of terminal 8
Polarity Pch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -4.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.08
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.055
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.08
Total gate charge Qg[nC] 3.4
Power Dissipation (PD)[W] 2.0
Drive Voltage[V] -4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance.
    • Small Surface Mount Package.
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SH8J66 4V-drive type Pch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8J66FRA -30V Pch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
QS8J4FRA -30V Pch + Pch Middle Power MOSFET TSMT8   comprar
TT8J3 -30V Pch+Pch Middle Power MOSFET TSST8   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors