Downloading...
Não recomendado para New Design

Low capacitance Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - UMZU6.2NFH

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça UMZU6.2NFHT106
Estado de Condição NRND
pacote UMD3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
Package(JEITA) SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.2
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 5.9
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 6.5
IZ @ VZ [mA] 5
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
For Diodes