Downloading...
Não recomendado para New Design

Complex Transistor (BIP+BIP) - UMZ7N

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
EMZ7 EMT6
 
 
especificações:
número de peça UMZ7NTR
Estado de Condição NRND
pacote UMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-363
JEITA Package SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 6
Polarity NPN+PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 12.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.5
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] -12.0
Collector current(continuous) IC2[A] -0.5