Downloading...
 
product-image
 

Zener Diodes - UMZ6.8K

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
UMZ6.8KTL Active UMD4 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.(UMD4)
    ・2-element parallel circit device.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
UMZ10KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ11KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ12KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ13KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ15KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ16KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes