Downloading...
Não recomendado para New Design

Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) - UMZ6.8ENFH

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
EMZ6.8EFH EMD5 -
 
 
especificações:
número de peça UMZ6.8ENFHTR
Estado de Condição NRND
pacote UMD5
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-353
Package(JEITA) SC-88A
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 5
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 6.8
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 6.47
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 7.14
IZ @ VZ [mA] 5
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@4df7b450
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
For Diodes

Part Explanation

For Diodes