Downloading...
 
product-image
 

Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) - UMZ27NFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
UMZ27NFHT106 Active UMD3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
Package(JEITA) SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 27.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 26.19
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 27.53
IZ @ VZ [mA] 5
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@39c0a9f9
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold type.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
UMZ8.2TFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) UMD3   inquérito
UMZ5.1NFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
UMZ8.2NFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) UMD3   inquérito
UMZ16NFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) UMD3   comprar
UMZ18NFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) UMD3   inquérito
UMZ30NFH Zener arrays for terminal protection devices (AEC-Q101 Qualified) UMD3   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes