Downloading...
Não recomendado para New Design

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - UMZ22KFH

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça UMZ22KFHTL
Estado de Condição NRND
pacote UMD4
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-343
Package(JEITA) SC-82
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 4
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 21.54
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 22.47
IZ @ VZ [mA] 5
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes