Downloading...
Não recomendado para New Design

Zener arrays for terminal protection devices - UMZ12N

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça UMZ12NT106
Estado de Condição NRND
pacote UMD3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-323
Package(JEITA) SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 12.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 11.0
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 13.0
IZ @ VZ [mA] 5
Remarks net.sourceforge.jtds.jdbc.ClobImpl@549c028c
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes