Downloading...
 
product-image
 

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - UMZ10KFH

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
UMZ10KFHTL Active UMD4 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-343
Package(JEITA) SC-82
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 4
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 9.77
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 10.21
IZ @ VZ [mA] 5
características:
  • ・Small mold type.(UMD4)
    ・2-element parallel circit device.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
UMZ11KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ12KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ13KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ15KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
UMZ16KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   comprar
UMZ18KFH Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD4   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes