Downloading...
Não recomendado para New Design

Complex Transistor (BIP+BIP) - UMX4N

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça UMX4NTR
Estado de Condição NRND
pacote UMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-363
JEITA Package SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 20.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.05
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 20.0
Collector current(continuous) IC2[A] 0.05
hFE 56 to 180
hFE (Min.) 56
hFE (Max.) 180
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) 2SC3837K / 2SC3837K