Downloading...
Não recomendado para New Design

Complex Transistor(BIP+BIP) - UMX2N

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
UMX1N UMT6
EMX52 EMT6 -
 
 
especificações:
número de peça UMX2NTR
Estado de Condição NRND
pacote UMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-363
JEITA Package SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.15
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 50.0
Collector current(continuous) IC2[A] 0.15
hFE 50 to 150
hFE (Min.) 50
hFE (Max.) 150
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) 2SC2412K / 2SC2412K
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors