Downloading...
 
product-image
 

NPN+NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) - UMX1NFHA

Devices integrating two transistors are available in ultra-compact packages, suitable for various applications such as pre-amplifier differential amplification circuits, high-frequency oscillattors, driver ICs and so forth.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
UMX1NFHATN Active UMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-363
JEITA Package SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.15
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 50.0
Collector current(continuous) IC2[A] 0.15
hFE 120 to
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) 2SC2412K / 2SC2412K
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Ultra-compact complex bipolar transistor
    · For pre-amplifier
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
EMX1FHA NPN+NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar
EMX1 Complex Transistor (BIP+BIP) EMT6   comprar
IMX1 Complex Transistor (BIP+BIP) SMT6   comprar
UMX1N Complex Transistor (BIP+BIP) UMT6   comprar
VT6X11 Complex Transistor (BIP+BIP) VMT6   comprar
VT6X12 Complex Transistor (BIP+BIP) VMT6   comprar