Downloading...
Não recomendado para New Design

Complex Transistor (BIP+BIP) - UMT2N

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
UMT1N UMT6
EMT52 EMT6 -
 
 
especificações:
número de peça UMT2NTR
Estado de Condição NRND
pacote UMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-363
JEITA Package SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 6
Polarity PNP+PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.15
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] -50.0
Collector current(continuous) IC2[A] -0.15
hFE 120 to 560
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 560
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) 2SA1037AK / 2SA1037AK