Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - UMN10NFH

ROHM's switching diodes, including diode arrays, are available in high-reliability packages and stable supply for various applications.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
UMN10NFHTR Active UMD6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-363
Package(JEITA) SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 6
VRM[V] 80
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.3
Isurge[mA] 4000
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 70
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 5
VR @ trr [V] 6.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Small mold package.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
UMN1NFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD5   comprar
UMN11NFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD6   comprar
UMN20NFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD6   comprar
UMN1N Switching Diodes UMD5   comprar
UMN10N Switching Diodes UMD6   inquérito
UMN11N Switching Diodes UMD6   inquérito
New Products: