Downloading...
 
product-image
 

NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) - UMH3NFHA

Devices integrating two transistors are available in ultra-compact packages, suitable for various applications such as pre-amplifier differential amplification circuits, high-frequency oscillattors, driver ICs and so forth.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
UMH3NFHATN Active UMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-363
JEITA Package SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 6
Polarity NPN+NPN
Supply voltage VCC 1[V] 50.0
Collector current IC 1[A] 0.1
Input resistance R1 1[kΩ] 4.7
Input resistance R1 2[kΩ] 4.7
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.1
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 50.0
Collector current(continuous) IC2[A] 0.1
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) DTC143T / DTC143T
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Ultra-compact complex digital transistor
    · Input resistor type
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
EMH1FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar
EMH2FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   inquérito
EMH3FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   inquérito
EMH4FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar
EMH9FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar
EMH10FHA NPN+NPN Digital transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT6   comprar