Downloading...
Não recomendado para New Design

Complex Transistor (DTR+DTR) - UMB6N

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
EMB52 EMT6 -
 
 
especificações:
número de peça UMB6NTR
Estado de Condição NRND
pacote UMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-363
JEITA Package SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 6
Polarity PNP+PNP
Supply voltage VCC 1[V] -50.0
Collector current IC 1[A] -0.1
Input resistance R1 1 [kΩ] 47.0
Emitter base Resistance R2 1 [kΩ] 47.0
Supply voltage VCC 2[V] -50.0
Collector current IC 2[A] -0.1
Input resistance R1 2 [kΩ] 47.0
Emitter base Resistance R2 2 [kΩ] 47.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Mounting Style Surface mount
Equivalent (Single Part) DTA144E / DTA144E