Downloading...
 
product-image
 

2.5V Drive Nch+Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) - UM6K31NFHA

Complex type MOSFETs(N+N) are made as low ON-resistance devices by the micro-processing technologies useful for wide range of applications.Broad lineup covering compact types, high-power types and complex types to meet various needs in the market.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
UM6K31NFHATCN Active UMT6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-363
JEITA Package SC-88
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 6
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 60
Drain Current ID[A] 0.25
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V(Typ.) 3.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 2.3
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 2.1
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 1.7
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 3.0
Power Dissipation (PD)[W] 0.15
Drive Voltage[V] 2.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 2.5V-drive type
    · Nch+Nch Small-signal MOSFET
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
QS6K1FRA 2.5V Drive Nch+Nch MOSFET (AEC-Q101 Qualified) TSMT6   comprar
EM6K31 2.5V Drive Nch+Nch MOSFET EMT6   inquérito
QS5K2 2.5V Drive Nch+Nch MOSFET TSMT5   inquérito
QS6K1 2.5V Drive Nch+Nch MOSFET TSMT6   inquérito
QS6M4 2.5V Drive Nch+Pch MOSFET TSMT6   inquérito
TT8K2 2.5V Drive Nch+Nch MOSFET TSST8   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors