Downloading...
Zener Diodes - UDZV13BROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
especificações:
Grade | Standard |
Package Code | SOD-323FL |
Package(JEITA) | SC-90A |
Package Size[mm] | 2.5x1.25(t=0.7) |
Mounting Style | Surface mount |
Number of terminal | 2 |
Power Dissipation (PD)[mW] | 200 |
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] | 13.0 |
Zener Voltage VZ (Min.)[V] | 12.91 |
Zener Voltage VZ (Max.)[V] | 13.49 |
IZ @ VZ [mA] | 5 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 |
aplicações:
Pin Configuração:
![]() |
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
UDZVFH2.0B | Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) | UMD2 | comprar | |
UDZVFH2.2B | Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) | UMD2 | comprar | |
UDZVFH2.4B | Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) | UMD2 | comprar | |
UDZVFH2.7B | Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) | UMD2 | comprar | |
UDZVFH3.0B | Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) | UMD2 | comprar | |
UDZVFH3.3B | Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) | UMD2 | comprar |
New Products: