Downloading...
 
product-image
 

Zener Diodes - UDZV12B

ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type.
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
UDZVTE-1712B Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 200
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 12.0
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 11.74
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 12.24
IZ @ VZ [mA] 5
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small 2-pin mini mold high-reliability mounting type.
    • High reliability.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
UDZVFH2.0B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
UDZVFH2.2B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
UDZVFH2.4B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
UDZVFH2.7B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
UDZVFH3.0B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
UDZVFH3.3B Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
New Products: